ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水栓ワン

カクダイ 止水栓ワン 0711-60X16
通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・外径60ミリ、高さ16ミリ・カクダイ 止水栓ワン・JANコード:497235307110...

詳細を確認

型番:

0711-60X16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0711-60X16の仕様・寸法情報

JANコード
4972353071104
トラスココード
807-3165
質量(g)
10.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
0711-60X16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径60ミリ、高さ16ミリ
・カクダイ 止水栓ワン
・JANコード:4972353071104
・トラスココード:807-3165
・質量:10g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓ワンの型番0711-60X16のページです。 型番0711-60X16に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓ワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6587813,5891,1389301,121
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307110449723536228254972353070053497235307113549723530709854972353071111
トラスココード807-3165807-4535807-4037807-4038807-4040807-3166
質量(g)10.00010.10055.00030.00020.50035.000
材質1ステンレス材質 ステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました