ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給水管

カクダイ 給水管 0710-20X40
通常単価(税別)
1,464円
税込単価
1,610円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼25は0467フラッシュバルブ給水管・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

0710-20X40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0710-20X40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353070640
トラスココード
807-4032
質量(g)
46.000
材質1
材質 銅

型番リスト

表示件数
型番
0710-20X40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464円
( 1,610円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼25は0467フラッシュバルブ給水管
・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)
・JANコード:4972353070640
・トラスココード:807-4032
・質量:46g
【材質/仕上】
・材質 銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給水管の型番0710-20X40のページです。 型番0710-20X40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給水管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,464円2,658円1,695円1,587円3,231円1,793円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307064049723530718904972353071883497235307179149723530706574972353071395
トラスココード807-4032807-4030807-4034807-4033807-4031807-4035
質量(g)46.0001360.000610.00098.000
材質1材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました