ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 給水管

カクダイ 給水管 0710-20X100
通常単価(税別)
2,658円
税込単価
2,924円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼25は0467フラッシュバルブ給水管・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

0710-20X100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0710-20X100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353071890
トラスココード
807-4030
質量(g)
136
材質1
材質 銅

型番リスト

表示件数
型番
0710-20X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,658円
( 2,924円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼25は0467フラッシュバルブ給水管
・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)
・JANコード:4972353071890
・トラスココード:807-4030
・質量:136g
【材質/仕上】
・材質 銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給水管の型番0710-20X100のページです。 型番0710-20X100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給水管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,658円3,231円1,587円1,793円1,464円1,695円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307189049723530706574972353071791497235307139549723530706404972353071883
トラスココード807-4030807-4031807-4033807-4035807-4032807-4034
質量(g)1360.0006198.00046.0000.000
材質1材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました