ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)

3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入) 07051
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。【用途】・グラフや分布図の作成に・在庫管理などの...

詳細を確認

型番:

07051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

07051の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
07051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
【用途】
・グラフや分布図の作成に
・在庫管理などの色分け表示に
【商品仕様】
・ラベルサイズ直径(mm):20
・色:金
・面付:4列×6段(24片)
・1パック内:192片
・シートサイズ:150×90
・厚さ(mm):0.09
・シートサイズ:150×90
・厚み:0.09mm
・JANコード:4906186070515
・トラスココード:806-6578
・質量:23g
【材質/仕上】
・アルミ箔紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)の型番07051のページです。 型番07051に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)
3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 赤 (14枚入)
3M エーワン カラーラベル20mm丸 アソート (11枚入)
3M エーワン カラーラベル9mm丸 アソート (11枚入)
3M エーワン カラーラベル5mm丸 アソート (7枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格633円732円633円732円732円732円
通常出荷日4日目2日目4日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました