ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クォーター上部(L)

クォーター上部(L) 070-000
通常単価(税別)
2,792
税込単価
3,071
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・90°開閉・070-000(水側用):時計まわり止水、070-001(湯側用):反時計ま...

詳細を確認

型番:

070-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

070-000の仕様・寸法情報

JANコード
4972353070008
トラスココード
807-3991
質量(g)
82
材質1
材質 黄銅、シリコンゴム

型番リスト

表示件数
型番
070-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・90°開閉
・070-000(水側用):時計まわり止水、070-001(湯側用):反時計まわり止水
・取付ネジは専用
・パッケージサイズ W75ミリ×H125ミリ×D25ミリ
・JANコード:4972353070008
・トラスココード:807-3991
・質量:82g
【材質/仕上】
・材質:黄銅、シリコンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クォーター上部(L)の型番070-000のページです。 型番070-000に関する仕様情報を記載しております。
クォーター上部(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました