ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ サイレントカッター用替刃

カクダイ サイレントカッター用替刃 0683-105
通常単価(税別)
19,265円
税込単価
21,192円
通常出荷日:9日目

【特長】・最高使用回転数呼100(14500rpm)、呼125(12200rpm)・パッケージサイズ ...

詳細を確認

型番:

0683-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0683-105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0683-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,265円
( 21,192円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用回転数呼100(14500rpm)、呼125(12200rpm)
・パッケージサイズ W130ミリ×H170ミリ×D18ミリ
【商品仕様】
・サイレントカッター用替刃
・JANコード:4972353068319
・トラスココード:807-6137
・質量:134.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サイレントカッター用替刃の型番0683-105のページです。 型番0683-105に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サイレントカッター用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サイレントカッター用替刃
カクダイ サイレントカッター用替刃
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
塩ビ管内径カッター用 替刃
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイトップ工業
通常価格19,265円26,764円33,426円21,795円33,426円8,182円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました