ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ メーターパッキン

カクダイ メーターパッキン 0670-40
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・メーターパッキン・JANコード:4972353067046・トラスココード:807-61...

詳細を確認

型番:

0670-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0670-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353067046
トラスココード
807-6133
材質1
NBR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0670-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メーターパッキン
・JANコード:4972353067046
・トラスココード:807-6133
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メーターパッキンの型番0670-40のページです。 型番0670-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メーターパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メーターパッキン
カクダイ メーターパッキン
カクダイ メーターパッキン
カクダイ メーターパッキン
カクダイ メーターパッキン
カクダイ メーターパッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格461円381円381円455円506円452円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235306704649723530670154972353067008497235306702249723530670534972353067039
トラスココード807-6133807-6130807-6129807-6131807-6134807-6132
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました