ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ メーターパッキン

カクダイ メーターパッキン 0670-30
通常単価(税別)
392
税込単価
431
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・メーターパッキン・JANコード:4972353067039・トラスココード:807-61...

詳細を確認

型番:

0670-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0670-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353067039
トラスココード
807-6132
質量(g)
2.000
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
0670-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メーターパッキン
・JANコード:4972353067039
・トラスココード:807-6132
・質量:2.0g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メーターパッキンの型番0670-30のページです。 型番0670-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メーターパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メーターパッキン
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3925827572,7681,3781,271
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235306703949723535733564972353054022497235307065749723530717914972353070640
トラスココード807-6132807-7220807-6110807-4031807-4033807-4032
質量(g)2.0005.00060.0006146.000
材質1NBRPOMPP材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました