ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 丸型 スチール

通常単価(税別)
4,172円~6,284円
税込単価
4,589円~6,912円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・各種消防設備の設置場所などを明示するためのスチール製の標識です。【用途】・当該情報の明示に。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 取付仕様詳細

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

横(mm)

厚さ(mm)

取付仕様詳細

縦(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
消火栓/FIRE HYDRANT
4932134048053
814-8718
1000.0
壁面用
400
0.8
ボルト止め穴4ヵ所(上下Φ8mm×2・左右Φ4mm×2)
400
-
1個
防火水そう/FIRE CISTERN
4932134048060
814-8719
1000.0
壁面用
400
0.8
ボルト止め穴4ヵ所(上下Φ8mm×2・左右Φ4mm×2)
400
-
1個
消火栓/FIRE HYDRANT
4932134048077
814-8720
2100.0
支柱用
575
1
ボルト止め穴2ヵ所(Φ10mm×2)
575
-
1個
防火水そう/FIRE CISTERN
4932134048084
814-8721
2100.0
支柱用
575
1
ボルト止め穴2ヵ所(Φ10mm×2)
575
-
1個
消防水利
4932134048091
814-8722
2200.0
支柱用
600
1
ボルト止め穴2ヵ所(Φ10mm×2)
600
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,172円
( 4,589円 )
4日目
4,172円
( 4,589円 )
4日目
5,778円
( 6,356円 )
2日目
5,658円
( 6,224円 )
4日目
6,284円
( 6,912円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種消防設備の設置場所などを明示するためのスチール製の標識です。
【用途】
・当該情報の明示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 丸型 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 丸型 スチール
バルブ開閉札 丸型
アルミバルブ開閉札 角型
安全・心得標識
有機溶剤標識
有機溶剤関係標識
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,172円-408円 -658円 -2,755円 -3,500円3,500円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識--
材質(本体)その他-----
表示内容その他その他その他その他--
取付仕様その他-----
材質1スチールアルミアルミ硬質塩化ビニールポリプロピレンペットボトルリサイクルボード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト