ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック

シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック 06670
通常単価(税別)
122,877円
税込単価
135,165円
通常出荷日:15日目

【特長】・携帯や保管が容易な収納ケース入り。【商品仕様】・コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

06670
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06670の仕様・寸法情報

種類
関連機器・部品
タイプ詳細
空気不純物測定器
JANコード
4959382066707
トラスココード
854-7271

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
06670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,877円
( 135,165円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯や保管が容易な収納ケース入り。
【商品仕様】
・コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。
・シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック
・JANコード:4959382066707
・トラスココード:854-7271
・質量:0g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェックの型番06670のページです。 型番06670に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック
シゲマツ ホースリール
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格122,877円160,277円25,801円34,834円16,494円25,197円
通常出荷日15日目14日目21日目39日目1日目14日目
種類関連機器・部品-----
タイプ詳細空気不純物測定器-----
JANコード4959382066707-----
トラスココード854-7271-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました