17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー pH電極 タイプ01 0650-2063

テストー pH電極 タイプ01

通常単価(税別)
28,136
税込単価
30,950
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・0~+14pH・testo206-3用電極・JANコード:4029547002625・ト...

詳細を確認

    型番:

    0650-2063
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0650-2063の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0650-2063
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,136
    ( 30,950 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・0~+14pH
    ・testo206-3用電極
    ・JANコード:4029547002625
    ・トラスココード:819-3703
    ・質量:110g
    【セット内容/付属品】
    ・pH電極

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー pH電極 タイプ01の型番0650-2063のページです。 型番0650-2063に関する仕様情報を記載しております。
    テストー pH電極 タイプ01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー pH電極 タイプ01
    pHメーター センサー交換タイプ
    テストー 材料水分計
    [PH10.01] 炭酸塩pH標準液
    手持屈折計(標準タイプ)
    佐藤 pH標準液3点セット(pH4.01/6.86/10.01) (6405-0
    メーカーテストートラスコ中山テストーエスコアタゴ佐藤計量器製作所
    通常価格28,1365,682 -77,0752,88116,0158,658
    通常出荷日14日目1日目〜2日目3日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました