17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm) 0635-2345

テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm)

通常単価(税別)
97,675円
税込単価
107,443円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・使用温度:0~600℃・φ7mm×1000mm・差圧計で風速測定用ピトー管・JANコード...

詳細を確認
  • トラスココード
    819-3694
  • JANコード
    4029547004247
  • 質量(g)
    223.000

型番:

0635-2345
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0635-2345の仕様・寸法情報

トラスココード
819-3694
JANコード
4029547004247
質量(g)
223.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0635-2345
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,675円
( 107,443円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度:0~600℃
・φ7mm×1000mm
・差圧計で風速測定用ピトー管
・JANコード:4029547004247
・トラスココード:819-3694
・質量:223g
【セット内容/付属品】
・ピトー管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm)の型番0635-2345のページです。 型番0635-2345に関する仕様情報を記載しております。
テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm)
テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
テストー ポータブル絶対圧計
ポケットライン差圧計セット
差圧スマートプローブ
差圧計 testo 512-2
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格97,675円35,261円43,413円36,928円26,011円95,617円
通常出荷日14日目1日目25日目1日目1日目7日目
トラスココード819-3694819-3692773-6878791-5799795-9214535-3187
JANコード402954700424740295470047734029547008276402954701374440295470142844029547025723
質量(g)223.00096.000909093.000600.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました