17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ 0628-7533
  • K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ

K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ

通常単価(税別)
15,071
税込単価
16,578
通常出荷日:14日目

液体、ペースト、気体温度測定用のK熱電対温度プローブです。測定範囲:-50~+205℃ケーブル長:1....

詳細を確認
  • JANコード
    4029547006838
  • トラスココード
    819-3684
  • 質量(g)
    90.000

型番:

0628-7533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-7533の仕様・寸法情報

JANコード
4029547006838
トラスココード
819-3684
質量(g)
90.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-7533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071
( 16,578 )
14日目

詳細情報

基本情報

液体、ペースト、気体温度測定用のK熱電対温度プローブです。
測定範囲:-50~+205℃
ケーブル長:1.9m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブの型番0628-7533のページです。 型番0628-7533に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ
NTCアルミニウム製スリーブプローブ
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
Pt100ステンレス食品用温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格15,07113,30123,75929,37218,05434,195
通常出荷日14日目7日目7日目14日目7日目19日目
JANコード402954700683840295470067774029547004490402954700346240295470035164029547004605
トラスココード819-3684819-3681819-3649838-1946819-3647253-6557
質量(g)90.000110.000111.000130150.000132.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました