17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートプローブ 0628-7510
  • ショートプローブ

ショートプローブ

通常単価(税別)
10,139
税込単価
11,153
通常出荷日:14日目

【特長】・NTCサーミスタ ショート温度プローブ【用途】・液体、ペースト、気体測定用

  • JANコード
    4029547006791
  • トラスココード
    819-3683
  • 質量(g)
    20

型番:

0628-7510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-7510の仕様・寸法情報

JANコード
4029547006791
トラスココード
819-3683
質量(g)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-7510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,139
( 11,153 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NTCサーミスタ ショート温度プローブ
【用途】
・液体、ペースト、気体測定用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートプローブの型番0628-7510のページです。 型番0628-7510に関する仕様情報を記載しております。
ショートプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートプローブ
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃
パドル型表面温度プローブ
K熱電対針金タイプ シースタイププローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格10,13920,12334,15315,17930,37541,608
通常出荷日14日目7日目19日目7日目7日目7日目
JANコード402954700679140295470035234029547007996402954700800940295470028164029547004407
トラスココード819-3683819-3648819-3639819-3656819-3667819-3654
質量(g)20147.00019560150.000100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました