17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T熱電対フレキシブル温度プローブ 0628-0023
  • T熱電対フレキシブル温度プローブ

T熱電対フレキシブル温度プローブ

通常単価(税別)
18,323
税込単価
20,155
通常出荷日:14日目

ワイヤーのような極細の測定チップで、検収時の温度を素早く測定できます。パッケージの間の冷凍食品を測るの...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547004636
  • トラスココード
    819-3674
  • 質量(g)
    45

型番:

0628-0023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-0023の仕様・寸法情報

JANコード
4029547004636
トラスココード
819-3674
質量(g)
45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-0023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323
( 20,155 )
14日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーのような極細の測定チップで、検収時の温度を素早く測定できます。
パッケージの間の冷凍食品を測るのに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T熱電対フレキシブル温度プローブの型番0628-0023のページです。 型番0628-0023に関する仕様情報を記載しております。
T熱電対フレキシブル温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対フレキシブル温度プローブ
T熱電対防水型表面プローブ
T熱電対気体用温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
T熱電対フレキシブルプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格18,32319,45515,81329,37218,05413,301
通常出荷日14日目14日目20日目14日目7日目7日目
JANコード402954700463640295470039124029547003905402954700346240295470035164029547006524
トラスココード819-3674819-3660819-3659838-1946819-3647819-3657
質量(g)45150.000150.000130150.00030.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました