17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 新型ろじん器(225用) 06200
  • シゲマツ 新型ろじん器(225用)

シゲマツ 新型ろじん器(225用)

通常単価(税別)
11,582円
税込単価
12,740円
通常出荷日:21日目

【用途】・225T、225CS、225SV用【商品仕様】・肺力吸引形ホースマスク用・シゲマツ 新型ろじ...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382062006
  • トラスココード
    816-7475

型番:

06200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06200の仕様・寸法情報

JANコード
4959382062006
トラスココード
816-7475

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
06200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,582円
( 12,740円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・225T、225CS、225SV用
【商品仕様】
・肺力吸引形ホースマスク用
・シゲマツ 新型ろじん器(225用)
・JANコード:4959382062006
・トラスココード:816-7475
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 新型ろじん器(225用)の型番06200のページです。 型番06200に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 新型ろじん器(225用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 新型ろじん器(225用)
消毒器セット
シゲマツ AL-15透明シールド
シゲマツ カバーグラスAL-15透明シールド
シゲマツ フィルタ メカニカル
シゲマツ フィルタ プレフィルタ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格11,582円1,431円19,917円968円8,018円2,431円
通常出荷日21日目6日目6日目5日目6日目5日目
JANコード4959382062006-49593820635084959382063522--
トラスココード816-7475-816-7477816-7478816-7479816-7480

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました