ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 単式ボールタップ弁パッキン

カクダイ 単式ボールタップ弁パッキン 0617-25
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・品番のうしろは呼、( )内は外径(ミリ)・JANコード:4972353061723・トラ...

詳細を確認

型番:

0617-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0617-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353061723
トラスココード
807-3953
材質1
材質 NBR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0617-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392円
( 431円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番のうしろは呼、( )内は外径(ミリ)
・JANコード:4972353061723
・トラスココード:807-3953
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 単式ボールタップ弁パッキンの型番0617-25のページです。 型番0617-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 単式ボールタップ弁パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 単式ボールタップ弁パッキン
カクダイ 単式ボールタップ弁パッキン
カクダイ 単式ボールタップ弁パッキン
カクダイ ボールタップ取付ナット
カクダイ ボールタップ取付ナット
カクダイ ボールタップ取付ナット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格392円392円392円1,687円2,468円1,472円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235306172349723530617094972353061716497235306681049723530668274972353066803
トラスココード807-3953807-3951807-3952807-3959807-3980807-3958
材質1材質 NBR材質 NBR材質 NBR材質 青銅材質 青銅材質 青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました