17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ 0613.5505
  • テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ

テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ

通常単価(税別)
9,526
税込単価
10,479
通常出荷日:14日目

【特長】・配管表面用温度プローブです。【用途】・配管表面温度計測用。【商品仕様】・TESTO550用ス...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547010743
  • トラスココード
    838-1951
  • 質量(g)
    130

型番:

0613.5505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0613.5505の仕様・寸法情報

JANコード
4029547010743
トラスココード
838-1951
質量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0613.5505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管表面用温度プローブです。
【用途】
・配管表面温度計測用。
【商品仕様】
・TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ
・JANコード:4029547010743
・トラスココード:838-1951
・質量:130g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブの型番0613.5505のページです。 型番0613.5505に関する仕様情報を記載しております。
テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
デジタルマニホールド testo550sセット(温度プローブ無線式)
スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格9,52629,37280,37466,73977,20429,396
通常出荷日14日目14日目11日目11日目11日目7日目
JANコード40295470107434029547003462-4029547024160-4029547001383
トラスココード838-1951838-1946-253-8150-819-3680
質量(g)130130-2296.000-160.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました