17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T熱電対防水型表面プローブ 0603-1993
  • T熱電対防水型表面プローブ

T熱電対防水型表面プローブ

通常単価(税別)
19,455
税込単価
21,401
通常出荷日:14日目

測定器と組み合わせて使用し、平面温度を測定する拡張測定チップ付の防水型表面温度プローブです。・防水・熱...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547003912
  • トラスココード
    819-3660
  • 質量(g)
    150.000

型番:

0603-1993
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603-1993の仕様・寸法情報

JANコード
4029547003912
トラスココード
819-3660
質量(g)
150.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0603-1993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,455
( 21,401 )
14日目

詳細情報

基本情報

測定器と組み合わせて使用し、平面温度を測定する拡張測定チップ付の防水型表面温度プローブです。
・防水
・熱電対タイプT
・測定範囲:-50~+350℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T熱電対防水型表面プローブの型番0603-1993のページです。 型番0603-1993に関する仕様情報を記載しております。
T熱電対防水型表面プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対防水型表面プローブ
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃
テストー K熱電対表面用温度プローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格19,45520,12326,92429,37230,37536,959
通常出荷日14日目7日目8日目14日目7日目7日目
JANコード402954700391240295470035234029547003486402954700346240295470028164029547003493
トラスココード819-3660819-3648819-3644838-1946819-3667819-3646
質量(g)150.000147.000168.000130150.000197.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました