17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対クリップ式表面温度プローブ 0602-4692
  • K熱電対クリップ式表面温度プローブ

K熱電対クリップ式表面温度プローブ

通常単価(税別)
19,455
税込単価
21,401
通常出荷日:14日目

・-40~+100℃・K熱電対タイプの温度プローブ・25mmまでの配管に対応・クリップ式でしっかり測定...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547004261
  • トラスココード
    819-3653
  • 質量(g)
    76.000

型番:

0602-4692
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-4692の仕様・寸法情報

JANコード
4029547004261
トラスココード
819-3653
質量(g)
76.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-4692
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,455
( 21,401 )
14日目

詳細情報

基本情報

・-40~+100℃・K熱電対タイプの温度プローブ・25mmまでの配管に対応・クリップ式でしっかり測定・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対クリップ式表面温度プローブの型番0602-4692のページです。 型番0602-4692に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対クリップ式表面温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対クリップ式表面温度プローブ
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
T熱電対防水型表面プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格19,45531,28729,37219,45536,95941,608
通常出荷日14日目19日目14日目14日目7日目7日目
JANコード402954700426140295470042544029547003462402954700391240295470034934029547004407
トラスココード819-3653819-3652838-1946819-3660819-3646819-3654
質量(g)76.000103.000130150.000197.000100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました