17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
テストー 排ガスプローブ 0600-9760
  • テストー 排ガスプローブ

テストー 排ガスプローブ

通常単価(税別)
72,738円
税込単価
80,012円
通常出荷日:14日目

【特長】・シャフト部の交換可能なモジュール排ガスプローブです。【商品仕様】・180mmφ8mm500℃...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547003288
  • トラスココード
    819-3637
  • 質量(g)
    600.000

型番:

0600-9760
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0600-9760の仕様・寸法情報

JANコード
4029547003288
トラスココード
819-3637
質量(g)
600.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0600-9760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,738円
( 80,012円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフト部の交換可能なモジュール排ガスプローブです。

【商品仕様】
・180mmφ8mm500℃
・熱電対内蔵
・JANコード:4029547003288
・トラスココード:819-3637
・質量:600g
【セット内容/付属品】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 排ガスプローブの型番0600-9760のページです。 型番0600-9760に関する仕様情報を記載しております。
テストー 排ガスプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃
燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)
テストー スモークテスター
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格72,738円81,412円49,863円307,466円159,615円35,261円
通常出荷日14日目6日目14日目19日目8日目1日目
JANコード402954700328840295470032954029547003400402954702286940295470261334029547000386
トラスココード819-3637819-3638819-3619657-5343652-7600820-6938
質量(g)600.000600.000330.000830.0690.000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました