17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー コンパクト排ガスプローブ 0600-9741

テストー コンパクト排ガスプローブ

通常単価(税別)
49,177円
税込単価
54,095円
通常出荷日:6日目

【特長】・ホース付きのコンパクトプローブです。【商品仕様】・300mmφ6mm500℃・熱電対内蔵・J...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547012099
  • トラスココード
    819-6053
  • 質量(g)
    360.000

型番:

0600-9741
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0600-9741の仕様・寸法情報

JANコード
4029547012099
トラスココード
819-6053
質量(g)
360.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0600-9741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,177円
( 54,095円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース付きのコンパクトプローブです。

【商品仕様】
・300mmφ6mm500℃
・熱電対内蔵
・JANコード:4029547012099
・トラスココード:819-6053
・質量:360g
【セット内容/付属品】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー コンパクト排ガスプローブの型番0600-9741のページです。 型番0600-9741に関する仕様情報を記載しております。
テストー コンパクト排ガスプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー コンパクト排ガスプローブ
テストー コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り)
テストー スモークテスター
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
テストー マルチACアダプタ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格49,177円7,899円35,261円72,738円81,412円17,240円
通常出荷日6日目2日目1日目14日目6日目14日目
JANコード402954701209940295470121744029547000386402954700328840295470032954029547009259
トラスココード819-6053819-3605820-6938819-3637819-3638819-3617
質量(g)360.00010.000550.000600.000600.000257.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました