17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

蒸気用ユニオンパッキン
エスコ
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
ハイリッターポンプ
工進
  • <
  • >
テストー コンパクト排ガスプローブ 0600-9740
  • テストー コンパクト排ガスプローブ

テストー コンパクト排ガスプローブ

通常単価(税別)
45,526円
税込単価
50,079円
通常出荷日:14日目

【特長】・ホース付きのコンパクトプローブです。【商品仕様】・180mmφ6mm500℃・熱電対内蔵・J...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547012105
  • トラスココード
    819-3636
  • 質量(g)
    350.000

型番:

0600-9740
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0600-9740の仕様・寸法情報

JANコード
4029547012105
トラスココード
819-3636
質量(g)
350.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0600-9740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,526円
( 50,079円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース付きのコンパクトプローブです。

【商品仕様】
・180mmφ6mm500℃
・熱電対内蔵
・JANコード:4029547012105
・トラスココード:819-3636
・質量:350g
【セット内容/付属品】
・プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー コンパクト排ガスプローブの型番0600-9740のページです。 型番0600-9740に関する仕様情報を記載しております。
テストー コンパクト排ガスプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー コンパクト排ガスプローブ
テストー コンパクト排ガスプローブ
テストー コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り)
テストー スモークテスター
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格45,526円49,177円7,899円35,261円81,412円72,738円
通常出荷日14日目6日目2日目1日目6日目14日目
JANコード402954701210540295470120994029547012174402954700038640295470032954029547003288
トラスココード819-3636819-6053819-3605820-6938819-3638819-3637
質量(g)350.000360.00010.000550.000600.000600.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました