ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 専用中圧ホース 05860
  • シゲマツ 専用中圧ホース

シゲマツ 専用中圧ホース

通常単価(税別)
65,331円
税込単価
71,864円
通常出荷日:14日目

【特長】・アース2系統(クリップ型、丸端子型)【用途】・静電気対策AL-2E用【商品仕様】・専用中圧ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 詳細タイプ
    専用中圧ホース
  • JANコード
    4959382058603
  • トラスココード
    816-7463

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

05860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

05860の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
詳細タイプ
専用中圧ホース
JANコード
4959382058603
トラスココード
816-7463
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
05860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,331円
( 71,864円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アース2系統(クリップ型、丸端子型)
【用途】
・静電気対策AL-2E用
【商品仕様】
・専用中圧ホース
・JANコード:4959382058603
・トラスココード:816-7463
・質量:0g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 専用中圧ホースの型番05860のページです。 型番05860に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 専用中圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 専用中圧ホース
シゲマツ ホースリール
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格65,331円160,277円13,546円25,801円16,494円25,197円
通常出荷日14日目14日目1日目21日目1日目14日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ--取替用パーツ取替用パーツ
商品用途送気送気--送気送気
詳細タイプ専用中圧ホースホースリール--ビニルホースフェイスシールド
JANコード495938205860349593820594574959382058849495938203712749593820577124959382054421
トラスココード816-7463816-7464816-7283816-7378816-7284816-7282
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました