17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー testo270用校正用基準オイル 0554-2650
  • テストー testo270用校正用基準オイル

テストー testo270用校正用基準オイル

通常単価(税別)
5,866
税込単価
6,453
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・オイルテスターの調整用基準オイル・JANコード:4029547007729・トラスココー...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547007729
  • トラスココード
    819-3623
  • 質量(g)
    150.000

型番:

0554-2650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0554-2650の仕様・寸法情報

JANコード
4029547007729
トラスココード
819-3623
質量(g)
150.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-2650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,866
( 6,453 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オイルテスターの調整用基準オイル
・JANコード:4029547007729
・トラスココード:819-3623
・質量:150g
【セット内容/付属品】
・基準オイル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー testo270用校正用基準オイルの型番0554-2650のページです。 型番0554-2650に関する仕様情報を記載しております。
テストー testo270用校正用基準オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー testo270用校正用基準オイル
テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個)
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
テストー testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格5,8669,52629,3721,40529,39610,155
通常出荷日2日目14日目14日目6日目7日目9日目
JANコード402954700772940295470107434029547003462402954701134440295470013834029547011351
トラスココード819-3623838-1951838-1946820-6934819-3680819-3604
質量(g)150.00013013080160.00018.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました