17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー testo206用保存キャップ 0554-2067

テストー testo206用保存キャップ

通常単価(税別)
4,890円
税込単価
5,379円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・testo206pH計の保存用キャップ・JANコード:4029547002144・トラス...

詳細を確認

    型番:

    0554-2067
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0554-2067の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0554-2067
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,890円
    ( 5,379円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・testo206pH計の保存用キャップ
    ・JANコード:4029547002144
    ・トラスココード:819-3622
    ・質量:35g
    【セット内容/付属品】
    ・保護キャップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー testo206用保存キャップの型番0554-2067のページです。 型番0554-2067に関する仕様情報を記載しております。
    テストー testo206用保存キャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー testo206用保存キャップ
    テストー 食品用pH計 testo206-2セット
    テストー 液体用pH計 testo206-1セット
    防水型食品用pH計 206-2
    テストー 材料水分計
    材料水分計 testo 606-1/-2 / testo 616 0560シリーズ
    メーカーテストーテストーテストーケニステストーアズワン
    通常価格4,890円80,328円60,706円55,157円77,075円28,583円 -
    通常出荷日6日目14日目14日目7日目2日目11日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました