17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m 0554-1202
  • テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m

テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m

通常単価(税別)
49,863円
税込単価
54,849円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・2.8m・排ガスプローブ用延長ホース・JANコード:4029547003400・トラスコ...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547003400
  • トラスココード
    819-3619
  • 質量(g)
    330.000

型番:

0554-1202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0554-1202の仕様・寸法情報

JANコード
4029547003400
トラスココード
819-3619
質量(g)
330.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-1202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,863円
( 54,849円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2.8m
・排ガスプローブ用延長ホース
・JANコード:4029547003400
・トラスココード:819-3619
・質量:330g
【セット内容/付属品】
・ホース1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8mの型番0554-1202のページです。 型番0554-1202に関する仕様情報を記載しております。
テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃
燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)
テストー スモークテスター
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格49,863円81,412円72,738円307,466円159,615円35,261円
通常出荷日14日目6日目14日目19日目8日目1日目
JANコード402954700340040295470032954029547003288402954702286940295470261334029547000386
トラスココード819-3619819-3638819-3637657-5343652-7600820-6938
質量(g)330.000600.000600.000830.0690.000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました