17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー マルチACアダプタ 0554-1096
  • テストー マルチACアダプタ

テストー マルチACアダプタ

通常単価(税別)
17,240円
税込単価
18,964円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・testo330/Saveris用ACアダプタ・JANコード:4029547009259...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547009259
  • トラスココード
    819-3617
  • 質量(g)
    257.000

型番:

0554-1096
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0554-1096の仕様・寸法情報

JANコード
4029547009259
トラスココード
819-3617
質量(g)
257.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-1096
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,240円
( 18,964円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・testo330/Saveris用ACアダプタ
・JANコード:4029547009259
・トラスココード:819-3617
・質量:257g
【セット内容/付属品】
・ACアダプタ本体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー マルチACアダプタの型番0554-1096のページです。 型番0554-1096に関する仕様情報を記載しております。
テストー マルチACアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー マルチACアダプタ
テストー ACアダプタ(testo320用)
テストー スモークテスター
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
テストー コンパクト排ガスプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格17,240円13,987円35,261円72,738円81,412円49,177円
通常出荷日14日目14日目1日目14日目6日目6日目
JANコード402954700925940295470120374029547000386402954700328840295470032954029547012099
トラスココード819-3617819-3618820-6938819-3637819-3638819-6053
質量(g)257.000329.000550.000600.000600.000360.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました