17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入) 0554-0568
  • テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)

テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)【6個入り】

通常単価(税別)
8,008円
税込単価
8,809円
通常出荷日:2日目

【特長】・長期保存にも耐えうるプリンタ用感熱紙です。【用途】・現場での測定値のプリントアウトに。【商品...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547001543
  • トラスココード
    819-3611
  • 質量(g)
    50.000

型番:

0554-0568
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

0554-0568の仕様・寸法情報

JANコード
4029547001543
トラスココード
819-3611
質量(g)
50.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-0568
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,008円
( 8,809円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期保存にも耐えうるプリンタ用感熱紙です。
【用途】
・現場での測定値のプリントアウトに。
【商品仕様】
・赤外線プリンタ専用感熱紙
・JANコード:4029547001543
・トラスココード:819-3611
・質量:50g
【セット内容/付属品】
・感熱紙6巻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)の型番0554-0568のページです。 型番0554-0568に関する仕様情報を記載しております。
テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)
テストー 卓上式赤外線プリンタ
テストー コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り)
テストー スモークテスター
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格8,008円66,233円7,899円35,261円81,412円72,738円
通常出荷日2日目6日目2日目1日目6日目14日目
JANコード402954700154340295470107054029547012174402954700038640295470032954029547003288
トラスココード819-3611838-2635819-3605820-6938819-3638819-3637
質量(g)50.000350.00010.000550.000600.000600.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました