17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 卓上式赤外線プリンタ 0554.0549
  • テストー 卓上式赤外線プリンタ

テストー 卓上式赤外線プリンタ

通常単価(税別)
66,233円
税込単価
72,856円
通常出荷日:6日目

【特長】・テストー製品の測定データをワイヤレスでダイレクトに印刷することが可能です。【商品仕様】・卓上...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547010705
  • トラスココード
    838-2635
  • 質量(g)
    350.000

型番:

0554.0549
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0554.0549の仕様・寸法情報

JANコード
4029547010705
トラスココード
838-2635
質量(g)
350.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554.0549
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,233円
( 72,856円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストー製品の測定データをワイヤレスでダイレクトに印刷することが可能です。
【商品仕様】
・卓上式赤外線プリンタ
・JANコード:4029547010705
・トラスココード:838-2635
・質量:350g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 卓上式赤外線プリンタの型番0554.0549のページです。 型番0554.0549に関する仕様情報を記載しております。
テストー 卓上式赤外線プリンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 卓上式赤外線プリンタ
テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)
テストー スモークテスター
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
テストー マルチACアダプタ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格66,233円8,008円35,261円81,412円72,738円17,240円
通常出荷日6日目2日目1日目6日目14日目14日目
JANコード402954701070540295470015434029547000386402954700329540295470032884029547009259
トラスココード838-2635819-3611820-6938819-3638819-3637819-3617
質量(g)350.00050.000550.000600.000600.000257.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました