17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 ダルマセット 1.5 柄付 054540

金象 ダルマセット 1.5 柄付

通常単価(税別)
4,976円
税込単価
5,474円
通常出荷日:4日目

【特長】・頭部は炭素鋼S52C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少な...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4559
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    頭部 スチール ●柄部 天然木

型番:

054540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

054540の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4559
質量(g)
1600.0
材質1
頭部 スチール ●柄部 天然木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
054540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,976円
( 5,474円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部は炭素鋼S52C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。
【用途】
・板金、解体作業用。
【商品仕様】
・頭部の長さ112mm
・頭部幅50mm
・柄の長さ約300mm
・トラスココード:853-4559
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・柄部 天然木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 ダルマセット 1.5 柄付の型番054540のページです。 型番054540に関する仕様情報を記載しております。
金象 ダルマセット 1.5 柄付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 ダルマセット 1.5 柄付
金象 ダルマセット1.1KG柄付
金象 ダルマセット1.3KG柄付
金象 ダルマセット 0.9 柄付
金象 木槌 45 柄付
金象 手掛矢
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格4,976円4,518円4,798円4,157円2,220円4,174円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目4日目
トラスココード853-4559853-4564853-4565853-4558853-4554853-4597
質量(g)1600.01200.01400.01000.0130.0900.0
材質1頭部 スチール ●柄部 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木頭部 スチール ●柄部 天然木材質 天然木頭部 天然木 ●柄部 天然木
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート