17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 ダルマセット1.3KG柄付 054533

金象 ダルマセット1.3KG柄付

通常単価(税別)
4,798円
税込単価
5,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・鏡面研磨仕上げ・独自の段付クサビを使用し、ガタツキが少ない・十分に乾燥し、厳選された樫材を使...

詳細を確認
  • JANコード
    4960517054537
  • トラスココード
    853-4565
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    頭部 スチール●木柄部 天然木

型番:

054533
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

054533の仕様・寸法情報

JANコード
4960517054537
トラスココード
853-4565
質量(g)
1400.0
材質1
頭部 スチール●木柄部 天然木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
054533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,798円
( 5,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面研磨仕上げ
・独自の段付クサビを使用し、ガタツキが少ない
・十分に乾燥し、厳選された樫材を使用
【用途】
・板金、石割り、解体作業用
【商品仕様】
・寸法 1.3kg頭径 40mm頭長 109mm柄長さ 約300mm
・金象 ダルマセット1.3KG柄付
・JANコード:4960517054537
・トラスココード:853-4565
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・木柄部 天然木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 ダルマセット1.3KG柄付の型番054533のページです。 型番054533に関する仕様情報を記載しております。
金象 ダルマセット1.3KG柄付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 ダルマセット1.3KG柄付
金象 ダルマセット1.1KG柄付
金象 ダルマセット 0.9 柄付
金象 木槌 45 柄付
金象 手掛矢
金象 “AP掛矢”
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格4,798円4,518円4,157円2,220円4,174円4,620円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目1日目
JANコード496051705453749605170545204960517054513496051711202249605171106084960517110660
トラスココード853-4565853-4564853-4558853-4554853-4597382-0289
質量(g)1400.01200.01000.0130.0900.03000.0
材質1頭部 スチール●木柄部 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木頭部 スチール ●柄部 天然木材質 天然木頭部 天然木 ●柄部 天然木頭部:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました