17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 ダルマセット1.1KG柄付 054526
  • 金象 ダルマセット1.1KG柄付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金象 ダルマセット1.1KG柄付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

054526

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・鏡面研磨仕上げ
・独自の段付クサビを使用し、ガタツキが少ない
・十分に乾燥し、厳選された樫材を使用
【用途】
・板金、石割り、解体作業用
【商品仕様】
・寸法 1.1kg頭径 38mm頭長 100mm柄長さ 約300mm
・金象 ダルマセット1.1KG柄付
・JANコード:4960517054520
・トラスココード:853-4564
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・木柄部 天然木

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4960517054520
トラスココード
853-4564
質量(g)
1200.0
材質1
頭部 スチール●木柄部 天然木

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト