17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00) 0520-00
  • 佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00)

佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00)

通常単価(税別)
2,370
税込単価
2,607
通常出荷日:6日目

【特長】・地温と気温を同時に測ることができます。【用途】・園芸や農業関係の温度管理に。【商品仕様】・ガ...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1124
  • JANコード
    4974425020508
  • 質量(g)
    22.000

型番:

0520-00
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0520-00の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1124
JANコード
4974425020508
質量(g)
22.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0520-00
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地温と気温を同時に測ることができます。
【用途】
・園芸や農業関係の温度管理に。
【商品仕様】
・ガラス棒状温度計(地温・気温用)
・温度計のみ
・オプションで金属ケースあり
・温度-10~50℃
・JANコード:4974425020508
・トラスココード:805-1124
・質量:22g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00)の型番0520-00のページです。 型番0520-00に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00)
S型地温気温計 2段 (0540-00)
佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)
佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)
ミニ地温計
佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格2,3701,43818,7003,9921,4173,089
通常出荷日6日目6日目7日目7日目6日目2日目
トラスココード805-1124166-2748805-1120805-1071805-1093805-1132
JANコード497442502050849744250227004974425014101497442539970349744250510904974425055005
質量(g)22.00026.00027.00027.0006.00040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました