ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレンビーカー (両取手付)

通常単価(税別)
12,154円~16,961円
税込単価
13,369円~18,657円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全に持ち運びができる両取手付です。・高品質のポリエチレン容器です。・耐薬品性、耐久性に優れ...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

(ml)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

高さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
20000
4947592005197
836-6392
1016.000
311
315
対応
1個
30000
4947592005203
836-6393
1356.000
306
435
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,154円
( 13,369円 )
4日目
16,961円
( 18,657円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全に持ち運びができる両取手付です。
・高品質のポリエチレン容器です。
・耐薬品性、耐久性に優れています。
【用途】
・化学実験・調剤用の容器。

ご注意

  • 本来の目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンビーカー (両取手付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンビーカー (両取手付)
両手付ビーカー
PFA取手付ビーカー 2L
取手付大型PEビーカー
両手付きビーカー PTFE
TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml
メーカー瑞穂化成工業東京硝子器械アズワンケニスフロン工業TARSONS
通常価格12,154円-4,329円 -53,116円15,090円 -68,488円 -7,374円
通常出荷日4日目8日目〜12日目7日目6日目〜4日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップ-ビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PE (ポリエチレン)PE (ポリエチレン)-PE (ポリエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)-
耐熱温度(℃)80-----
目盛間隔(ml)------
タイプ両手付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト