17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個) 0515-0042
  • テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個)

テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個)

通常単価(税別)
1,405
税込単価
1,546
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・testo175を低温で長時間使用するための低温用電池・JANコード:402954701...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547011344
  • トラスココード
    820-6934
  • 質量(g)
    80

型番:

0515-0042
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0515-0042の仕様・寸法情報

JANコード
4029547011344
トラスココード
820-6934
質量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0515-0042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・testo175を低温で長時間使用するための低温用電池
・JANコード:4029547011344
・トラスココード:820-6934
・質量:80g
【セット内容/付属品】
・低温用単4電池1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個)の型番0515-0042のページです。 型番0515-0042に関する仕様情報を記載しております。
テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー testo175用低温用バッテリ(単4形x1個)
テストー testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ
テストー testo270用校正用基準オイル
テストー TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格1,40510,1555,8669,52629,37229,396
通常出荷日6日目9日目2日目14日目14日目7日目
JANコード402954701134440295470113514029547007729402954701074340295470034624029547001383
トラスココード820-6934819-3604819-3623838-1951838-1946819-3680
質量(g)8018.000150.000130130160.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました