17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニ地温計【5個入り】

通常単価(税別)
1,417
税込単価
1,559
通常出荷日:6日目

【特長】・5本で1セットです。・手軽に地温の温度管理が可能です。・目盛板にメモ記入可能です。【用途】・...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    10~40
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • トラスココード
    805-1093
  • JANコード
    4974425051090
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    材質:ガラス、紙 ●感温液:着色精製白灯油

型番:

0510-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

0510-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
10~40
温度最小表示(℃)
2
トラスココード
805-1093
JANコード
4974425051090
質量(g)
6.000
材質1
材質:ガラス、紙 ●感温液:着色精製白灯油

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0510-00
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5本で1セットです。
・手軽に地温の温度管理が可能です。
・目盛板にメモ記入可能です。
【用途】
・地温の温度管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ地温計の型番0510-00のページです。 型番0510-00に関する仕様情報を記載しております。
ミニ地温計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ地温計
防水型放射温度計
ルームメイト温湿度計
ソフィア温湿度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
防水型デジタル温度計 HACCP機能
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格1,41714,9563,8952,7174,5279,593 -
通常出荷日6日目4日目7日目7日目4日目1日目
測定温度範囲(℃)10~40-60~5505~39-26~46-40~50 / -40~50-
温度最小表示(℃)20.1122-
トラスココード805-1093149-6949805-1070805-1069838-2018-
JANコード49744250510904974425826902497442539760049744254030044974425057108-
質量(g)6.000196138.00085.00070.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました