17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ 04T5103101A

スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

通常単価(税別)
54,154
税込単価
59,569
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチです。・モーター式高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    147-4241
  • 質量 (g)
    3000
  • ホース長さ (m)
    10
  • 耐圧
    25MPa以下
  • 内径(インチ)
    3/8

型番:

04T5103101A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04T5103101Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4241
質量(g)
3000
ホース長さ(m)
10
耐圧
25MPa以下
内径(インチ)
3/8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04T5103101A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,154
( 59,569 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチです。
・モーター式高圧洗浄機のオプション品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチの型番04T5103101Aのページです。 型番04T5103101Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ 25MPa
高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格54,15499,05227,23478,68365,97349,715
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード147-4241147-5834147-4227147-5826147-4275147-4288
質量(g)300070003000500050007000
ホース長さ(m)103010202030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました