17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 洗剤インジェクターASY 18L/min以下 04999118

スーパー工業 洗剤インジェクターASY 18L/min以下

通常単価(税別)
18,123
税込単価
19,935
通常出荷日:4日目

【特長】・高圧洗浄機と高圧ホースの間に装着すると洗剤の洗浄作業が出来ます。・可変ノズル(Φ1.2ハイロ...

詳細を確認

型番:

04999118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04999118の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4291
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04999118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,123
( 19,935 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧洗浄機と高圧ホースの間に装着すると洗剤の洗浄作業が出来ます。
・可変ノズル(Φ1.2ハイロー)標準付属です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 洗剤インジェクターASY 18L/min以下の型番04999118のページです。 型番04999118に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 洗剤インジェクターASY 18L/min以下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 洗剤インジェクターASY 18L/min以下
スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業京セラスーパー工業スーパー工業
通常価格18,12332,40732,407 -2,72347,75251,303
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他-その他その他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
トラスココード147-4291147-4256--147-4288147-4241
質量(g)100030003000-70003000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました