17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ドライビット 「かん太君2」

ドライビット 「かん太君2」
通常単価(税別)
30,79569,220
税込単価
33,87576,142
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。・ボディ外周部の溶射を従来のかん太君...

詳細を確認
  • 当製品使用の際は、必ず回転のみで使用し、絶対に打撃・振動を加えて使用しないでください。刃先破損の原因になります。また、安全上、スリップクラッチ機能のついた機種でのご使用をお勧めします。 作業者は保護めがね、安全靴、安全帽、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
52
1個
65
1個
70
1個
75
1個
80
1個
90
1個
100
1個
110
1個
120
1個
130
1個
29
1個
32
1個
35
1個
38
1個
40
1個
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,012
( 37,413 )
4日目
38,353
( 42,188 )
4日目
40,524
( 44,576 )
4日目
43,417
( 47,759 )
4日目
47,317
( 52,049 )
4日目
51,071
( 56,178 )
4日目
54,828
( 60,311 )
4日目
58,571
( 64,428 )
5日目
65,416
( 71,958 )
5日目
69,220
( 76,142 )
5日目
30,795
( 33,875 )
4日目
31,544
( 34,698 )
4日目
33,045
( 36,350 )
4日目
33,635
( 36,999 )
4日目
33,635
( 36,999 )
4日目
35,300
( 38,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。
・ボディ外周部の溶射を従来のかん太君より2倍長くしたことで、切粉排出能力が向上し切断スピードがUPしました。
・クイックアダプターを取り外せば、間口が広いので詰まったコアの取出しが簡単です。
・13mmシャンクとSDSシャンク、2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
【用途】
・被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等。
【材質】
・刃部:ダイヤモンドセグメント
・センターピン:炭素鋼

ご注意

  • 当製品使用の際は、必ず回転のみで使用し、絶対に打撃・振動を加えて使用しないでください。刃先破損の原因になります。また、安全上、スリップクラッチ機能のついた機種でのご使用をお勧めします。 作業者は保護めがね、安全靴、安全帽、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライビット 「かん太君2」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライビット 「かん太君2」
Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2
TSK-095/092用ドライビット
Hakken Aロット3点式ビット 2
Hakken Aロット3点式ビット 1_1/2
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
メーカーシブヤコンセックシブヤコンセックコンセックユニカ
通常価格30,795-34,63913,900 -32,32527,1104,303 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
シャンク径・MT No13----6.35
単品/セット単品-----
シャンクタイプ詳細13mm&SDS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト