ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キセル管 0437-32X250

キセル管 0437-32X250 0437-32X250
通常単価(税別)
2,902円
税込単価
3,192円
通常出荷日:7日目

【特長】・ツバ付き・H寸法 呼32:42ミリ【商品仕様】・キセル管・JANコード:4972353043...

詳細を確認

型番:

0437-32X250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0437-32X250の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質
0437-32X2504972353043477807-5969126.0g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
0437-32X250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902円
( 3,192円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ付き
・H寸法 呼32:42ミリ
【商品仕様】
・キセル管
・JANコード:4972353043477
・トラスココード:807-5969
・質量:126g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キセル管 0437-32X250の型番0437-32X250のページです。 型番0437-32X250に関する仕様情報を記載しております。
キセル管 0437-32X250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キセル管 0437-32X250
カクダイ キセル管
カクダイ キセル管
カクダイ キセル管
カクダイ キセル管
カクダイ キセル管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,902円4,609円3,907円2,876円4,541円3,035円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました