ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ テングテールパイプ

カクダイ テングテールパイプ 0435-38
通常単価(税別)
5,686円
税込単価
6,255円
通常出荷日:9日目

【特長】・ツバ付き・品番のうしろは呼【商品仕様】・テングテールパイプ・JANコード:497235304...

詳細を確認

型番:

0435-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0435-38の仕様・寸法情報

JANコード
4972353043514
トラスココード
807-5944
質量(g)
246.700
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
0435-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,686円
( 6,255円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ付き
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・テングテールパイプ
・JANコード:4972353043514
・トラスココード:807-5944
・質量:246.7g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ テングテールパイプの型番0435-38のページです。 型番0435-38に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ テングテールパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ テングテールパイプ
カクダイ テングテールパイプ
カクダイ テングテールパイプ
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,686円4,701円4,860円803円621円1,464円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235304351449723530435214972353043507497235305402249723535733564972353070640
トラスココード807-5944807-5942807-5943807-6110807-7220807-4032
質量(g)246.700157191.00065.00046.000
材質1黄銅黄銅黄銅PPPOM材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました