ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TONBO 抗菌クッキングまな板M

TONBO 抗菌クッキングまな板M 04334
通常単価(税別)
1,596
税込単価
1,756
通常出荷日:9日目

【特長】・ポリエチレン製で刃あたりが良いです。・厚み10mmで扱いやすいです。【用途】・まな板。【商品...

詳細を確認

型番:

04334
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04334の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04334
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596
( 1,756 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製で刃あたりが良いです。
・厚み10mmで扱いやすいです。
【用途】
・まな板。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):320
・奥行(mm):200
・厚さ(mm):10
・SIAA抗菌加工
・JANコード:4973221041830
・トラスココード:798-9415
・質量:589g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO 抗菌クッキングまな板Mの型番04334のページです。 型番04334に関する仕様情報を記載しております。
TONBO 抗菌クッキングまな板Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO 抗菌クッキングまな板M
TONBO 抗菌クッキングまな板L
TONBO 抗菌クッキングまな板S
TONBO 抗菌クッキングまな板3L
TONBO 抗菌クッキングまな板LL
サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKP-20M
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成三洋化成
通常価格1,5962,1931,3602,6772,47310,175
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました