ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 糸ネジ直管

カクダイ 糸ネジ直管 0433-32X300
通常単価(税別)
2,381
税込単価
2,619
通常出荷日:7日目

【特長】・TOTO用・ポップアップ式排水金具のテール管を延長できます。・品番のうしろは呼×A(ミリ)【...

詳細を確認

型番:

0433-32X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0433-32X300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353043316
トラスココード
807-5932
質量(g)
191.100
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
0433-32X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,381
( 2,619 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TOTO用
・ポップアップ式排水金具のテール管を延長できます。
・品番のうしろは呼×A(ミリ)
【商品仕様】
・糸ネジ直管
・JANコード:4972353043316
・トラスココード:807-5932
・質量:191.1g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 糸ネジ直管の型番0433-32X300のページです。 型番0433-32X300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 糸ネジ直管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 糸ネジ直管
カクダイ 銅管エルボ
ネジ変換アダプターB 642-801-13
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,3812767484,09311153
通常出荷日7日目7日目2日目9日目1日目2日目
JANコード497235304331649723536690354972353020256497235341218149723536262744972353025985
トラスココード807-5932807-8402807-7978807-3250807-4560807-8398
質量(g)191.1008.00052.000257.0006.6000.300
材質1黄銅黄銅黄銅、NR材質 PP黄銅(668-100)、POM(668-101)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト