ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TONBO 抗菌クッキングまな板3L

TONBO 抗菌クッキングまな板3L 04331
通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:9日目

【特長】・ポリエチレン製で刃あたりが良いです。・厚み10mmで扱いやすいです。【用途】・まな板。【商品...

詳細を確認

型番:

04331
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04331の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
04331
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製で刃あたりが良いです。
・厚み10mmで扱いやすいです。
【用途】
・まな板。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):450
・奥行(mm):250
・厚さ(mm):10
・SIAA抗菌加工
・JANコード:4973221041809
・トラスココード:798-9385
・質量:1072g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO 抗菌クッキングまな板3Lの型番04331のページです。 型番04331に関する仕様情報を記載しております。
TONBO 抗菌クッキングまな板3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO 抗菌クッキングまな板3L
TONBO 抗菌クッキングまな板L
TONBO 抗菌クッキングまな板S
TONBO 抗菌クッキングまな板M
TONBO 抗菌クッキングまな板LL
耐熱抗菌まな板
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成三洋化成
通常価格2,677円2,193円1,360円1,596円2,473円1,193円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました