ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ ハンドモップ【48個入り】

ミヅシマ ハンドモップ 042-001
通常単価(税別)
1,922
税込単価
2,114
通常出荷日:4日目

【特長】・帯電剤付きの糸が付いた屋内向けのハンドモップです。【用途】・各施設の掃除【商品仕様】・本体長...

詳細を確認

型番:

042-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

042-001の仕様・寸法情報

JANコード
4964079002173
質量(g)
150.000
トラスココード
802-0464
-
-

型番リスト

表示件数
型番
042-001
最小発注数量
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922
( 2,114 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電剤付きの糸が付いた屋内向けのハンドモップです。
【用途】
・各施設の掃除
【商品仕様】
・本体長さサイズ(mm):200
・ミヅシマ ハンドモップ
・JANコード:4964079002173
・トラスココード:802-0464
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ハンドモップの型番042-001のページです。 型番042-001に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ハンドモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ハンドモップ
ミヅシマ ニュー体育館モップ
ミヅシマ ニュー体育館モップスペア
ミヅシマ ハンドモップスペア糸
ミヅシマ 体育館モップ 60cm スペア糸
ミヅシマ 体育館モップ90cmスペア糸
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,92213,2913,6021,2523,1623,908
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496407900217349640790148554964079014862496407900218049640790147184964079014756
質量(g)150.0001800.0420.080.000360.0560.0
トラスココード802-0464802-0462802-0463802-0465802-0459802-0461

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました