ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防臭ゴム 40×32

防臭ゴム 40×32 0416-2
通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:9日目

【特長】・防臭効果があります・VP・VU管兼用(内面接続)・床排水専用・品番のうしろの( )内は呼【商...

詳細を確認

型番:

0416-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0416-2の仕様・寸法情報

JANコード
4972353041619
トラスココード
807-5922
質量(g)
29.500
材質1
CR、PVC

型番リスト

表示件数
型番
0416-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防臭効果があります
・VP・VU管兼用(内面接続)
・床排水専用
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・防臭ゴム40×32
・JANコード:4972353041619
・トラスココード:807-5922
・質量:29.5g
【材質/仕上】
・EPDM、PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防臭ゴム 40×32の型番0416-2のページです。 型番0416-2に関する仕様情報を記載しております。
防臭ゴム 40×32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防臭ゴム 40×32
防臭ゴム 40/44×32
防臭ゴム 50×32
カクダイ 防臭ゴム 40×25
防臭ゴム 40/44×25
防臭ゴム 51/56×32
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格707790840764847922
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235304161949723539473244972353041633497235304160249723539473174972353947348
トラスココード807-5922807-3525807-5924807-5921807-3524807-3527
質量(g)29.50033.80070.80041.70050.00080
材質1CR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました