ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ゴム栓(くさりなし)

カクダイ ゴム栓(くさりなし) 0409-32X29
通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろはB×A(ミリ)※別サイズ品もご用意できます。別途お問い合わせください。【商品仕...

詳細を確認

型番:

0409-32X29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0409-32X29の仕様・寸法情報

JANコード
4972353040933
トラスココード
807-5908
質量(g)
23.000
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
0409-32X29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろはB×A(ミリ)※別サイズ品もご用意できます。別途お問い合わせください。
【商品仕様】
・ゴム栓(くさりなし)
・JANコード:4972353040933
・トラスココード:807-5908
・質量:23g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゴム栓(くさりなし)の型番0409-32X29のページです。 型番0409-32X29に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ゴム栓(くさりなし)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
屋外用流し台の蓋に。
5
満足度:5.0
見たまんまの商品です。強いて言えばサイズをよく計測していただくくらいでしょうか。劣化してもなんとなく使えますが、水をため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
ゴム栓(くさりなし)0409-70X66
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格852円983円852円2,097円983円852円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目9日目9日目
JANコード497235304093349723530409884972353040964497235300042549723530004014972353040940
トラスココード807-5908807-5913807-5911807-3163807-5914807-5909
質量(g)23.00044.00031.00011059.00025.000
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました