17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095 04000288

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095

通常単価(税別)
18,093
税込単価
19,902
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄できます。・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    147-5797
  • 質量 (g)
    300
  • 耐圧
    21MPa以下
  • サイズ (mm)
    #095
  • 内径(インチ)
    3/8

型番:

04000288
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04000288の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-5797
質量(g)
300
耐圧
21MPa以下
サイズ(mm)
#095
内径(インチ)
3/8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04000288
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,093
( 19,902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄できます。
・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄できます。

【商品仕様】
・逆噴射ノズル3/8#095
・質量:0.3kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095の型番04000288のページです。 型番04000288に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #084
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #105
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #073
スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #085
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格18,09318,09318,093 -18,09318,09318,093
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード147-5797147-4224-147-4301147-4259147-5836
質量(g)300300300300300300
耐圧21MPa以下21MPa以下21MPa以下21MPa以下21MPa以下21MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト