17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック 04000082

スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック

通常単価(税別)
33,618円
税込単価
36,980円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビルなどの建築現場で各階ごとの洗浄作業に最適なバルブです。

型番:

04000082
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04000082の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4256
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04000082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,618円
( 36,980円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビルなどの建築現場で各階ごとの洗浄作業に最適なバルブです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイックの型番04000082のページです。 型番04000082に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック
スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)
スーパー工業 クイックカプラ オス 3/8
スーパー工業 クイックカプラ メス 3/8
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 3/8
スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 3/8
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格33,618円70,768円 -1,478円2,296円2,779円6,485円
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
トラスココード147-4256-----
質量(g)30005000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました